Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® C, boccole cilindriche, mm

Senza PTFE e silicone, buona resistenza all'abrasione
  • Funzionamento a secco
  • Buona resistenza all'abrasione
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Descrizione prodotto
iglidur® C | Senza PTFE e silicone, buona resistenza all'abrasione
 
  • Funzionamento a secco
  • Buona resistenza all'abrasione
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
I cuscinetti in iglidur® C sono stati sviluppati appositamente per applicazioni che vietano l'uso di PTFE e silicone. Ad es. applicazioni nei settori dell'elettronica, del tabacco e delle bevande, nonché in molti processi di verniciatura. Parole chiave quali compatibilità con le vernici e assenza di silicone sono utili per studiare questo materiale più accuratamente.
 
Trovate altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Quando PTFE e silicone non sono ammessi nell'applicazione
  • Per applicazioni a velocità ridotta
  • Se sono necessari cuscinetti resistenti allo sporco
  • Se sono necessari cuscinetti autolubrificanti, esenti da manutenzione
Quando non usarlo?
 
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Certificati e standard
Conforme RoHS<br>In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)
Dati tecnici
Accessori
Download

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h