iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm

iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
1 su 2
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JVFM-0810-10
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Boccole flangiate con precarico
  • Dimensioni:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:

iglidur® J | Il versatile corridore

di resistenza iglidur® J è caratterizzato soprattutto dai più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e dalla sua bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, iglidur® J non è adatto a carichi estremi.

Aree di applicazione tipiche Macchine per la

  • distribuzione automatica
  • Industria della stampa
  • Industria delle bevande
  • Aviazione Camera
  • bianca

Quando utilizzarlo?

  • Ad alte velocità
  • Quando è richiesta la massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi Quando è richiesta la
  • minima usura con una varietà di alberi diversi
  • Quando sono richiesti bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco
  • Quando il materiale deve smorzare le vibrazioni
  • Quando è richiesta una buona resistenza chimica 
  • Comportamento migliore con alberi morbidi
  • Basso assorbimento di umidità

Quando non utilizzarlo? Se si

  • verificano carichi di pressione elevati
  • Se si verificano temperature a breve termine superiori a +120 °C
  • Se è richiesto un materiale conveniente per movimenti occasionali
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260