1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: JVSI-0608-06
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Boccole con precarico
- Dimensioni:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Prodotto standard a magazzino
- Cuscinetti con precarico radiale e assiale
- Completamente privi di gioco senza carico
- Materiale: iglidur® J
- Esenti da manutenzione, con durata d'esercizio calcolabile
iglidur® J | Il versatile corridore
di resistenza iglidur® J è caratterizzato soprattutto dai più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e dalla sua bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, iglidur® J non è adatto a carichi estremi.
Aree di applicazione tipiche Macchine per la
- distribuzione automatica
- Industria della stampa
- Industria delle bevande
- Aviazione Camera
- bianca
Quando utilizzarlo?
- Ad alte velocità
- Quando è richiesta la massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi Quando è richiesta la
- minima usura con una varietà di alberi diversi
- Quando sono richiesti bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco
- Quando il materiale deve smorzare le vibrazioni
- Quando è richiesta una buona resistenza chimica
- Comportamento migliore con alberi morbidi
- Basso assorbimento di umidità
Quando non utilizzarlo? Se si
- verificano carichi di pressione elevati
- Se si verificano temperature a breve termine superiori a +120 °C
- Se è richiesto un materiale conveniente per movimenti occasionali
Non sei sicuro che sia adatto?