Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Madrevite drylin® flangiata, multiprincipio dryspin®, precaricata, JFRM

  • Materiale: iglidur® J
  • Direzione filettatura: Filettatura destra
  • Tipo di filettatura: Filetto multiprincipio dryspin®
  • Struttura: precaricato
  • Madrevite cilindrica con flangia
Descrizione prodotto
Madreviti senza gioco e a vibrazioni ridotte
 
Qual è il gioco assiale e in che modo si può evitare?
Il gioco assiale si può utilizzare per descrivere il movimento perso, la "corsa morta", sulla vite a causa della distanza tra la vite e la madrevite. Anche il termine gioco vi è spesso associato, ma il termine tecnico corretto è gioco assiale.  Maggiori informazioni sulla riduzione del gioco assiale sono disponibili qui.
 
Gioco ridotto:
le nostre madreviti LC sono tutte dotate di due o-ring in elastomero. Il principio di funzionamento è simile alla madrevite AB. Tuttavia, grazie alla madrevite LC, in questo caso è possibile ottenere una riduzione del gioco. Gli o-ring applicano un precarico radiale circonferenziale al sistema filettato, facendo pressione sui fianchi della madrevite e sulle filettature della vite. Questo garantisce un costante precarico assiale e radiale del dado. Altri vantaggi della madrevite LC sono l'elevata uniformità del funzionamento e l'economicità dell'acquisto.
 
► Gioco assiale ridotto grazie al precarico radiale circonferenziale 
► Elevata uniformità del funzionamento grazie alla riduzione delle possibili vibrazioni
► Alternativa economica al dado senza gioco
 
► Nella filettatura multiprincipio e trapezoidale dryspin® diametro di filettatura fino a 14 mm
► Madrevite flangiata
► Direzione della filettatura: des.
► Materiale: iglidur® J
 
Quali sono le altre possibilità offerte dalla gamma di prodotti igus?
Per ridurre il gioco assiale indesiderato, oltre alla scelta corretta del materiale, anche il meccanismo di precarico rappresenta una misura efficace. Per le nostre filettature multiprincipio e trapezoidali dryspin® sono disponibili tre versioni con precarico: madrevite senza gioco, con gioco ridotto e AB.
 
Informazioni importanti: per applicazioni con carichi elevati, alte temperature o ambienti molto inquinati, si dovrebbe utilizzare sempre una madrevite standard. Il motivo è che tutti e tre i principi vengono annullati da carichi troppo elevati. Per questa ragione i carichi assiali statici massimi vengono specificati separatamente per ogni modello di madrevite.
Dati tecnici
Download

Altre soluzioni

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h