Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Vite trapezoidale drylin®, filetto sinistro, EN AW 6082

  • Materiale: Alluminio EN AW 6082
  • Direzione filettatura: Filettatura sinistra
  • Tipo di filettatura: Filetti trapezoidali
Descrizione prodotto
Trapezoidal thread lead screws from dryspin® lead screw technology
 
Lead screws are machine elements used to convert a rotary motion into a linear motion. 
 
The trapezoidal lead screws and lead screw nuts from igus® are based on the principle of lubrication-free linear technology. The specifications and shapes of the drylin® lead screw technology matched to the polymer nut and trapezoidal lead screw guarantee an even longer service life and efficiency.
 
Advantages of the drylin® trapezoidal thread lead screws:
► 100% maintenance-free dry running
► Quiet and vibration-free operation
► Insensitive to dust and dirt
► 100% corrosion-free
► High efficiency levels
► Cost-effective purchase
► Fast delivery times
 
The cross section of the trapezoidal thread corresponds to an isosceles trapezoid with an angle of 15°. The thread angle is 30°. Compared to the standard thread, the trapezoidal thread lead screw has a larger diameter and a greater pitch. The pitch angle is smaller than the arc tangent for single start trapezoidal lead screws. Thus, self-locking is given. Two-start lead screws, on the other hand, are not self-locking.
Dati tecnici
Download

Altre soluzioni

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h