Sistema di controllo dei motori dryve - selezionare, cliccare, controllare ...
Posizionamento preciso, movimenti infiniti, movimenti end-to-end continui - definiti semplicemente con il nuovo sistema di controllo basato su web per robot lineari XY e portali lineari nonché robot a geometria delta a 2 assi.
- Non è richiesta alcuna installazione di software o app
- Rapida messa in funzione iniziale
- Compatibile con numerosi sistemi di controllo industriale (ad es. Siemens S7/Beckhoff)
- Per motori passo-passo
- Soluzione economica
Immediatamente pronto per l'uso
Il sistema di controllo motore dryve può essere adattato alle tue esigenze con poche impostazioni del dip switch.
In questo modo è possibile effettuare tutte le impostazioni necessarie in un minuto.
Posizionamento esatto - modalità a impulsi
L'impulso può essere utilizzato per eseguire un posizionamento preciso. Questo può essere utilizzato per dividere ogni passo del motore in ulteriori 128 movimenti parziali.
La pianificazione del percorso e l'output della frequenza di clock sono rilevati da un sistema di controllo di livello superiore.
Sistema di controllo del movimento facile - modalità JOG o LOOP
Se i movimenti devono essere eseguiti a una velocità predefinita con la "pressione di un pulsante", è possibile implementarlo con la modalità JOG.
D'altra parte, se si vuole eseguire un movimento continuo a una velocità predefinita tra due posizioni finali, è possibile utilizzare la modalità loop.
Progettazione resistente
L'elevata tensione di alimentazione fino a 48 V garantisce elevate velocità del motore. La corrente nominale di 4 A adatta al motore e l'elevata corrente di picco di 5 A risultano in movimenti potenti e dinamici.