Sistema di controllo del motore dryve - seleziona, clicca, controlla ...
Posizionamento preciso, movimenti infiniti, movimenti end-to-end continui - definiti semplicemente con il nuovo sistema di controllo basato su web per robot lineari XYZ e robot a geometria delta a 3 assi.
- Non è richiesta alcuna installazione di software o app
- Rapida messa in funzione iniziale
- Compatibile con numerosi sistemi di controllo industriale (ad es. Siemens S7/Beckhoff)
- Per motori passo passo
- Soluzione economica
Immediatamente pronto per l'uso
Il sistema di controllo motore dryve può essere adattato alle tue esigenze con poche impostazioni dei dip switch.
In questo modo, tutte le impostazioni necessarie possono essere effettuate in un minuto.
Posizionamento esatto - modalità a impulsi
L'impulso può essere utilizzato per eseguire un posizionamento preciso. Questo può essere utilizzato per dividere ogni passo del motore in altri 128 movimenti parziali.
La pianificazione del percorso e l'output della frequenza di clock sono rilevati da un sistema di controllo di livello superiore.
Sistema di controllo del movimento facile - modalità JOG o LOOP
Se i movimenti devono essere eseguiti a una velocità predefinita con la "pressione di un pulsante", possono essere implementati con la modalità JOG.
D'altra parte, se si vuole eseguire un movimento continuo con una velocità predefinita tra due posizioni finali, allora la modalità loop può essere utilizzata per questo.
Ingegneria resistente
L'elevata tensione di alimentazione fino a 48V garantisce elevate velocità del motore.La corrente nominale di 2,2A adattata al motore e l'elevata corrente di picco di 3A risultano in movimenti potenti e dinamici.