chainflex® CFCLEAN4

CFCLEAN4.015 product image
igus-icon-lupe
CFCLEAN4.015 product image
igus-icon-lupe
1 su 2
CFCLEAN4.015 product image
CFCLEAN4.015 product image
  • Per le applicazioni più gravose in e-skin® flat
  • Rivestito con pellicola in PTFE
  • Schermato
  • Elevata resistenza all'abrasione
  • Senza PVC
igus-icon-lieferzeit-dotCFCLEAN4.015
(4x(2x0,14)+4x0,5)C
InfoInfoigus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.

configuratore e-skin® flat

Configuratore di profili piatti e-skin per applicazioni in camera bianca

igus-icon-arrow-rightVai allo strumento

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza