cavo ibrido chainflex® in PUR per l'asse 7 su robot CFSPECIAL.792

CFSPECIAL.792.012 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Treccia con elevata resistenza alla flessione in fili di rame stagnati 3. Mescola in TPE estrusa a pressione 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore costituito da fili intrecciati sottili di rame nudo
igus-icon-lupe
1 su 2
CFSPECIAL.792.012 product image
1. Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Treccia con elevata resistenza alla flessione in fili di rame stagnati 3. Mescola in TPE estrusa a pressione 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore costituito da fili intrecciati sottili di rame nudo
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermato
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Non propagante la fiamma
  • PVC e privo di alogeni
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
igus-icon-lieferzeit-dotCFSPECIAL.792.012
(18G2.5)C

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Simone Gadeschi
Simone Gadeschi

igus-icon-phone+39 039 5906247