Azionamento per motori passo-passo (NEMA23/24) drylin® D8-(X)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
D8 product image
D8 technical drawing
  • Adatto per flangia motore da 56 - 60 mm (NEMA 23-24)
  • Fino a 5,5 A di corrente di picco
  • Tensione di alimentazione di 5-24 V per il controller e 24-48 V per il carico
  • Modalità a impulsi (Pulse mode) di serie
  • Modalità Jog o Loop aggiuntiva selezionabile
  • La velocità predefinita si applica alla modalità Jog o Loop
  • Programmi di esempio gratuiti
igus-icon-lieferzeit-dotD8
50-500 rpm
Modalità Pulse & Jog
InfoInfoigus-icon-infoÈ POSSIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE LA gamma DI PRODOTTI CAMPIONE APPROPRIATA QUI.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza