Azionamento per motori passo-passo (NEMA34) drylin® D9-(X)

D9 product image
igus-icon-lupe
D9 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
D9 product image
D9 technical drawing
  • Può controllare i motori passo-passo con corrente continua fino a 7 A a una tensione di alimentazione fino a 48 V
  • Modalità a impulsi (Pulse mode) di serie
  • Modalità Jog o Loop aggiuntiva selezionabile
  • La velocità predefinita si applica alla modalità Jog o Loop
  • Programmi di esempio gratuiti
igus-icon-lieferzeit-dotD9
50-500 rpm
Modalità Pulse & Jog
InfoInfoigus-icon-infoÈ POSSIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE LA gamma DI PRODOTTI CAMPIONE APPROPRIATA QUI.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza