Informazioni sul prodotto
- Integrazione semplice
con i robot Epson
- Soluzione Plug & Play
pronta per il collegamento
- Armadio elettrico
- Set di cavi:
3 m
- velocità max.: 0,3m/s
Eventualmente disponibili:
Informazioni sul prodotto
Eventualmente disponibili:
Integrazione del quadro elettrico per EPSON
Con l'unità EPSON, il controllo e la programmazione del robot sono semplici e intuitivi, il che rende facile iniziare con l'automazione.
L'integrazione diretta dell'armadio elettrico consente una soluzione facile e pronta per il collegamento. Di conseguenza, il 7° asse può essere spostato in brevissimo tempo. La soluzione è attualmente possibile con le seguenti cinematiche EPSON: T3, T6, VT6. Non è necessario un sistema di controllo master.
Puoi anche utilizzare il tuo sistema di controllo (del robot).
Oppure è anche possibile azionare ogni asse singolarmente tramite un sistema di controllo, ad es. con il nostro sistema di controllo del motore dryve igus® D1. Con questa architettura di controllo, è necessario un sistema di controllo motore per asse lineare o motore e un sistema di controllo master aggiuntivo, che controlli il coordinamento del movimento.
I sistemi di controllo del motore non fanno parte dell'articolo e possono essere ordinati da noi come opzione. igus attualmente non offre un sistema di controllo master.
Casi applicativi
Le applicazioni tipiche del nostro 7° asse includono applicazioni pick & place, applicazioni di saldatura e molto altro.
Accessori opzionali
ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
Se non sei sicuro che il robot sia adatto alla tua applicazione, non esitare a contattarci per una demo.