drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA11

DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0001 video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA11
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA11
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA11
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA11
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni di installazione del motore: NEMA11/dimensione della flangia 28 mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 0,12Nm
  • Corrente nominale: 1,00A
  • Avanzamento lineare/1,8° passo: 0,0254mm
  • Forza: 50N
  • Collegamento motore: cavetti con connettore JST
  • Filetto multiprincipio dryspin® efficiente: DST 6,35x5,08
  • Madrevite dryspin® esente da lubrificazione: 15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza