drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA17

DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0003 video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA17
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA17
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA17
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA17
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni di installazione del motore: NEMA17/dimensione della flangia 42 mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 0,50Nm
  • Corrente nominale: 1,80A
  • Avanzamento lineare/1,8° passo: 0,075mm
  • Forza: 100N
  • Collegamento motore: cavetti con connettore JST
  • Filetto multiprincipio dryspin® efficiente: DST 8x15
  • Madrevite dryspin® esente da lubrificazione: 20mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0003

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza