drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA23
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA23
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA23
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA23
drylin® E attuatore lineare, cavetti con connettore JST, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni di installazione del motore: NEMA23/dimensione della flangia 56 mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 2,00 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Avanzamento lineare/1,8° passo: 0,06mm
  • Forza: 500N
  • Collegamento motore: cavetti con connettore JST
  • Filetto multiprincipio dryspin® efficiente: DST 10x12
  • Madrevite dryspin® esente da lubrificazione: 25mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza