- Potenza nominale: 960 W
- Tensione di ingresso: 180-264 VCA
- Tensione di uscita: 48 V
- Corrente di uscita: 20 A
- Installazione: guida DIN TS-35
- Funzioni di protezione: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
Cambia lingua :
Gli alimentatori a commutazione drylin® E per l'automazione sono adatti a tutti i dryver di controllo motore. Forniscono corrente per poter azionare l'intera gamma di motori igus® La tensione di uscita di 24 V viene generalmente utilizzata per alimentare motori passo-passo e motori CC, opzionalmente anche motori EC/BLDC. Naturalmente può essere fornita anche l'automazione completa che include il controllo principale come PLC (controllore logico programmabile) o IPC (PC industriale). Gli alimentatori per guida DIN (top-hat) da 48 V sono consigliati per velocità più elevate con motori passo-passo o EC/BLDC. Gli alimentatori sono montati nel quadro elettrico su una guida DIN (TS-35). Funzioni di protezione come sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura sono state integrate per garantire un funzionamento sicuro.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h