- Elevata resistenza all'usura e durabilità
- Buone caratteristiche meccaniche
- 480 h di test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227
Cambia lingua :
La nostra rete metallica è rivestita con una vernice in polvere iglidur tribologicamente ottimizzata, che ottiene coefficienti di attrito particolarmente bassi. Inoltre, la rete metallica determina una piccola area di contatto, che riduce ulteriormente l'attrito. La rete metallica può essere tagliata e sagomata nella forma desiderata ed è quindi molto facile da installare nei sistemi esistenti per ridurre l'usura e i coefficienti di attrito dei componenti, ad es. scivoli per pacchi. Ciò garantisce il corretto funzionamento del sistema senza che i pacchi rimangano incastrati. Come alternativa alla rete metallica, offriamo anche lastre in acciaio rivestito.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h