iglidur® IC-05, rete in acciaio inox con rivestimento

Novità
IC-05-WM-100-300-200-0.22 product image
igus-icon-lupe
  • Testato per PFAS, contiene PTFE
  • Dura fino a 4 volte di più rispetto all'IC-01 con corse lineari brevi
  • Conforme al contatto con alimenti secondo FDA e EU10/2011
  • Elimina la necessità di un'ulteriore lubrificazione grazie ai lubrificanti solidi incorporati
  • Aumenta la durata d'esercizio della vostra applicazione
  • 480 h di test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-05-WM-100-300-200-0.22
225

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza