igus-icon-lupe
• Profinet
• Struttura a quadripolo a stella (elemento bus)
• Cavo ibrido bus con conduttori aggiuntivi per l'alimentazione
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in PUR
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Schermo complessivo ed elemento
• Resistente alle tacche
• Resistente all'olio e ignifugo
• Resistente al refrigerante
• Senza PVC e alogeni
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitMAT904105005
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.