Cavo di comando readycable® per asse singolo Kuka Quantec, 7° asse

MAT904105009 product image
igus-icon-lupe
1. Guaina esterna: miscela PUR estrusa a pressione<br />2. Schermatura totale: calza estremamente flessibile in fili di rame stagnato.<br />3. Guaina interna: miscela PUR estrusa a pressione con riempimento totale<br />4. Schermatura dell'elemento: calza estremamente flessibile in fili di rame stagnato.<br />5. Fasciatura: foglio di plastica<br />6. Isolamento del conduttore: miscela TPE di alta qualità meccanica<br />7. Conduttore: conduttore speciale extra-sottile in fili di rame nudo particolarmente resistente alla flessione<br />8. Scarico della trazione: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT904105009 product image
1. Guaina esterna: miscela PUR estrusa a pressione<br />2. Schermatura totale: calza estremamente flessibile in fili di rame stagnato.<br />3. Guaina interna: miscela PUR estrusa a pressione con riempimento totale<br />4. Schermatura dell'elemento: calza estremamente flessibile in fili di rame stagnato.<br />5. Fasciatura: foglio di plastica<br />6. Isolamento del conduttore: miscela TPE di alta qualità meccanica<br />7. Conduttore: conduttore speciale extra-sottile in fili di rame nudo particolarmente resistente alla flessione<br />8. Scarico della trazione: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT904105009
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza