readycable® cavo bus standard AIDA Profinet RJ-45, cavo prolunga 7° asse, maschio/maschio

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela PUR estrusa a pressione 2. Treccia flessibile e resistente in fili di rame stagnato 3. Tessuto non tessuto di plastica 4. Pellicola di plastica rivestita in alluminio 5. Pellicola di plastica 6. Elemento cieco in plastica 7. Miscela TPE di alta qualità meccanica (secondo le specifiche del bus) 8. Trefolo a filo sottile in versione particolarmente flessibile in fili di rame nudo<br /> 
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT904117091 product image
1. Miscela PUR estrusa a pressione 2. Treccia flessibile e resistente in fili di rame stagnato 3. Tessuto non tessuto di plastica 4. Pellicola di plastica rivestita in alluminio 5. Pellicola di plastica 6. Elemento cieco in plastica 7. Miscela TPE di alta qualità meccanica (secondo le specifiche del bus) 8. Trefolo a filo sottile in versione particolarmente flessibile in fili di rame nudo<br /> 
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Fino a 4 anni di garanzia
igus-icon-lieferzeitMAT904117091
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza