readycable® cavo di comando standard AIDA Power, cavo prolunga 7° asse, maschio/maschio

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PUR estrusa a pressione a riempimento totale 2. Mescola in TPE di elevata qualità meccanica 3. Cordatura di fili intrecciati sottili di rame nudo 4. Elemento centrale molto resistente alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT904117093 product image
1. Mescola in PUR estrusa a pressione a riempimento totale 2. Mescola in TPE di elevata qualità meccanica 3. Cordatura di fili intrecciati sottili di rame nudo 4. Elemento centrale molto resistente alla trazione
  • Per applicazioni torsionali
  • Certificazione DNV
  • Guaina esterna in PUR
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza