readycable® cavo bus standard AIDA Profinet RJ-45, cavo prolunga asse 1-6, maschio/maschio

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. Rivestimento esterno: mescola in PUR estrusa a pressione 2. Fasciatura completa: tessuto in plastica 3. Schermatura completa: intreccio di fili di rame stagnato resistente alla torsione 4. Fasciatura: pellicola scorrevole in PTFE 5. Riempitivo: filamenti plastici 6. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica (in conformità alla specifica per sistemi bus) 7. Conduttore: cordature di fili sottili intrecciati di rame stagnato con struttura molto flessibile
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT904117095 product image
1. Rivestimento esterno: mescola in PUR estrusa a pressione 2. Fasciatura completa: tessuto in plastica 3. Schermatura completa: intreccio di fili di rame stagnato resistente alla torsione 4. Fasciatura: pellicola scorrevole in PTFE 5. Riempitivo: filamenti plastici 6. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica (in conformità alla specifica per sistemi bus) 7. Conduttore: cordature di fili sottili intrecciati di rame stagnato con struttura molto flessibile
• Profinet
• Struttura a stella quadrangolare
• Per applicazioni robotiche e di torsione
• Rivestimento esterno in PUR
• Torsione ±360°
• Scudo complessivo
• Resistente alle tacche
• Senza PVC e alogeni
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di cicli garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza