readycable® cavo di segnale assemblato per robot ABB, R1.SMB, PUR, 7,5 x d

MAT904117144 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione non propagante la fiamma 2. Mescola in TPE estrusa a pressione 3. Conduttore speciale molto resistente alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT904117144 product image
1. Mescola in TPE estrusa a pressione non propagante la fiamma 2. Mescola in TPE estrusa a pressione 3. Conduttore speciale molto resistente alla trazione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT904117144
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza