Cavo encoder readycable® adatto allo standard Bosch Rexroth IKS0255, cavo prolunga, in TPE 5 x d

MAT9100018 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela di TPE estrusa a pressione, priva di alogeni 2. Treccia estremamente flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela di TPE estrusa a pressione, a riempimento totale 4. Miscela di TPE di elevata qualità meccanica 5. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura, costituito da fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 7. Fasci con lunghezze di passo e direzione ottimizzate
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9100018 product image
1. Miscela di TPE estrusa a pressione, priva di alogeni 2. Treccia estremamente flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela di TPE estrusa a pressione, a riempimento totale 4. Miscela di TPE di elevata qualità meccanica 5. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura, costituito da fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 7. Fasci con lunghezze di passo e direzione ottimizzate
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9100018
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza