Cavo ventola readycable® adatto a Lenze EYL002VxxxxL02J02, cavo di collegamento TPE 5xd

MAT9120045 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela TPE estrusa a pressione, riempita con tassello, priva di alogeni 2. Miscela TPE di alta qualità meccanica 3. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura, costituito da fili di rame nudo 4. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9120045 product image
1. Miscela TPE estrusa a pressione, riempita con tassello, priva di alogeni 2. Miscela TPE di alta qualità meccanica 3. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura, costituito da fili di rame nudo 4. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9120045
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza