Cavo ventola readycable® adatto a Lenze EYL002VxxxxA00J02, prolunga PVC 6,8xd

MAT9130043 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela di PVC estrusa a pressione, riempita con tassello, resistente all'olio 2. Miscela di TPE o PVC di alta qualità meccanica 3. Conduttore a trefolo sottile in fili di rame nudo 4. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9130043 product image
1. Miscela di PVC estrusa a pressione, riempita con tassello, resistente all'olio 2. Miscela di TPE o PVC di alta qualità meccanica 3. Conduttore a trefolo sottile in fili di rame nudo 4. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9130043
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza