readycable® cavo di segnale adatto per Siemens 6FX_002-2CH00, cavo base, PVC 10xd

MAT9170013 product image
igus-icon-lupe
1. Rivestimento esterno: mescola in PVC resistente agli oli estrusa a pressione 2. Schermatura generale: intreccio di fili di rame stagnato estremamente flessibile 3. Fasciatura: pellicola plastica 4. Rivestimento elementi: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 5. Schermatura elementi: strato estremamente flessibile di fili di rame stagnato 6. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 7. Conduttore: conduttore speciale di fili sottili di rame stagnato con struttura altamente flessibile. 8. Scarico della trazione: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9170013 product image
1. Rivestimento esterno: mescola in PVC resistente agli oli estrusa a pressione 2. Schermatura generale: intreccio di fili di rame stagnato estremamente flessibile 3. Fasciatura: pellicola plastica 4. Rivestimento elementi: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 5. Schermatura elementi: strato estremamente flessibile di fili di rame stagnato 6. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 7. Conduttore: conduttore speciale di fili sottili di rame stagnato con struttura altamente flessibile. 8. Scarico della trazione: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9170013
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza