Cavo di alimentazione readycable® adatto per Bosch Rexroth IKG4141, cavo di collegamento con adattatore PVC 7,5xd

MAT9191003 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Schermatura totale
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9191003
Codice art.
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza