Cavo encoder readycable® adatto per NUM AGOFRU030Mxxx, cavo base TPE 7,5xd

MAT9289004 product image
igus-icon-lupe
1. Rivestimento esterno: mescola in TPE estrusa a pressione senza alogeni 2. Schermatura completa: intreccio di fili di rame stagnato estremamente flessibile 3. Rivestimento intermedio: mescola in TPE estrusa a pressione a riempimento totale 4. Rivestimento elementi: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 5. Schermatura elementi: strato estremamente flessibile di fili di rame stagnato 6. Fasciatura: pellicola in plastica 7. CFRIP: cordicella di strappo per una sguainatura più veloce 8. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 9. Conduttore: cordature di fili di rame stagnato con struttura altamente flessibile 10. Elemento di scarico: elemento centrale per elevate sollecitazioni di trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9289004 product image
1. Rivestimento esterno: mescola in TPE estrusa a pressione senza alogeni 2. Schermatura completa: intreccio di fili di rame stagnato estremamente flessibile 3. Rivestimento intermedio: mescola in TPE estrusa a pressione a riempimento totale 4. Rivestimento elementi: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 5. Schermatura elementi: strato estremamente flessibile di fili di rame stagnato 6. Fasciatura: pellicola in plastica 7. CFRIP: cordicella di strappo per una sguainatura più veloce 8. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 9. Conduttore: cordature di fili di rame stagnato con struttura altamente flessibile 10. Elemento di scarico: elemento centrale per elevate sollecitazioni di trazione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9289004
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza