Cavo ventola readycable® adatto per NUM AGOFRU012Mxxx (ext.), cavo di prolunga TPE 7,5xd

MAT9289017 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela TPE estrusa a pressione, a riempimento totale, priva di alogeni 2. Miscela TPE di alta qualità meccanica 3. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura, costituito da fili di rame nudo 4. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9289017 product image
1. Miscela TPE estrusa a pressione, a riempimento totale, priva di alogeni 2. Miscela TPE di alta qualità meccanica 3. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura, costituito da fili di rame nudo 4. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9289017
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza