Cavo di prolunga per encoder readycable® adatto per Baumüller 198962 (3 m) (ext.), cavo di prolunga per encoder PVC 10xd

MAT9292020 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9292020
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza