Cavo di segnale readycable® adatto per Fanuc LX660-4077-T303, cavo base PUR 10xd

MAT9300303 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Schermatura totale
  • Resistente alle incisioni
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9300303
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza