Cavo di segnale readycable® adatto per Kollmorgen / Danaher Motion 85040 (10 m), cavo base, TPE 6,8xd

MAT9330024 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Senza PVC
  • Resistenti ai raggi UV
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9330024
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza