Cavo di rete readycable® EtherCAT adatto per Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, cavo base TPE 10xd

MAT9385002 product image
igus-icon-lupe
1. Rivestimento esterno: mescola in TPE estrusa a pressione, non propagante la fiamma 2. Schermatura completa: intreccio di fili di rame stagnato estremamente flessibile 3. Pellicola di schermatura: pellicola di plastica rivestita di alluminio 4. Rivestimento intermedio: mescola in TPE estrusa a pressione a riempimento totale 5. Fasciatura: tessuto in plastica 6. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica (in conformità alla specifica per sistemi bus) 7. Conduttore: cordature di fili di rame nudo con struttura molto flessibile 8. Fissacavi: elemento centrale molto resistente alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9385002 product image
1. Rivestimento esterno: mescola in TPE estrusa a pressione, non propagante la fiamma 2. Schermatura completa: intreccio di fili di rame stagnato estremamente flessibile 3. Pellicola di schermatura: pellicola di plastica rivestita di alluminio 4. Rivestimento intermedio: mescola in TPE estrusa a pressione a riempimento totale 5. Fasciatura: tessuto in plastica 6. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica (in conformità alla specifica per sistemi bus) 7. Conduttore: cordature di fili di rame nudo con struttura molto flessibile 8. Fissacavi: elemento centrale molto resistente alla trazione
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Fattore di piegatura 10xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitMAT9385002
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza