Cavo servomotore readycable® adatto per Berger Lahr VW3M5101Rxxx, cavo base PVC 10xd

MAT94503001 product image
igus-icon-lupe
1. Guaina esterna: mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura generale: treccia flessibile di fili di rame stagnato. 3. Nastratura: pellicola plastica 4. Riempitivo: filamenti plastici 5. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte qualità meccaniche e capacità particolarmente bassa 6. Conduttore: struttura composta da fili di rame nudo altamente resistente alla flessione 7. Fasciatura degli elementi: pellicola plastica 8 Schermatura a foglio: pellicola plastica rivestita di alluminio 9. Schermatura dell'elemento: treccia di fili di rame stagnato resistente alla flessione. 10. Elemento di scarico: elemento centrale molto resistente alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT94503001 product image
1. Guaina esterna: mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura generale: treccia flessibile di fili di rame stagnato. 3. Nastratura: pellicola plastica 4. Riempitivo: filamenti plastici 5. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte qualità meccaniche e capacità particolarmente bassa 6. Conduttore: struttura composta da fili di rame nudo altamente resistente alla flessione 7. Fasciatura degli elementi: pellicola plastica 8 Schermatura a foglio: pellicola plastica rivestita di alluminio 9. Schermatura dell'elemento: treccia di fili di rame stagnato resistente alla flessione. 10. Elemento di scarico: elemento centrale molto resistente alla trazione
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermato
  • Resistente agli oli
  • Non propagante la fiamma
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT94503001
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza