Cavo di potenza readycable® adatto per Siemens 6FX3_02-5DK32, cavo base, PVC 15xd

MAT9451599 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC estrusa 2. Schermatura intrecciata in rame 3. Fasciatura con pellicola di schermatura ottimizzata e con elevata resistenza alla flessione 4. Conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno a un elemento centrale con elevata resistenza alla trazione 5. Conduttore resistente alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9451599 product image
1. Mescola in PVC estrusa 2. Schermatura intrecciata in rame 3. Fasciatura con pellicola di schermatura ottimizzata e con elevata resistenza alla flessione 4. Conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno a un elemento centrale con elevata resistenza alla trazione 5. Conduttore resistente alla flessione
  • Per applicazioni in tensione
  • Guaina esterna in PVC
  • Non resistente agli oli
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Schermatura totale
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9451599

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza