Cavo encoder readycable® adatto per Berger Lahr VW3M8101Rxxx, cavo base PUR 10xd

MAT94602001 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola a base di PUR altamente resistente all'usura 2. Schermatura in rame intrecciata e particolarmente flessibile 3. Estrusa a riempimento totale 4. Conduttori a treccia con passo corto 5. Elemento centrale con elevata resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale a trefoli fini.
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT94602001 product image
1. Mescola a base di PUR altamente resistente all'usura 2. Schermatura in rame intrecciata e particolarmente flessibile 3. Estrusa a riempimento totale 4. Conduttori a treccia con passo corto 5. Elemento centrale con elevata resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale a trefoli fini.
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Schermatura totale
  • Resistente alle incisioni
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT94602001

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

igus-icon-phone+39 039 5906216

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00