Cavo adattatore readycable® adatto a Heidenhain 354 770-xx, cavo di collegamento TPE 12.5xd, CFBUS.066

MAT94910002 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT94910002
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza