Cavo di comando readycable® adatto per Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, cavo base iguPUR 12,5xd

MAT9512114 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in iguPUR estrusa a pressione 2. Cordatura di fili in rame stagnato 3. Pellicola in plastica 4. Mescola in PVC di elevata qualità meccanica 5. Fili intrecciati di rame nudo 6. Filato in plastica
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9512114 product image
1. Mescola in iguPUR estrusa a pressione 2. Cordatura di fili in rame stagnato 3. Pellicola in plastica 4. Mescola in PVC di elevata qualità meccanica 5. Fili intrecciati di rame nudo 6. Filato in plastica
  • Per applicazioni in tensione
  • Rivestimento esterno in iguPUR
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9512114
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza