Cavo di segnale readycable® adatto per Siemens 6FX_002-2AD04, cavo di prolunga, iguPUR 15xd

MAT9541520 product image
igus-icon-lupe
1. Rivestimento esterno: mescola in iguPUR estrusa a pressione 2. Schermatura completa: cordatura di fili di rame stagnato 3. Pellicola di schermatura: pellicola plastica rivestita di alluminio 4. Fasciatura: pellicola plastica 5. Filo di continuità intrecciato: cordature di fili di rame stagnato 6. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 7. Conduttore: cordature di fili di rame nudo 8. Fissacavi: elemento centrale in plastica
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9541520 product image
1. Rivestimento esterno: mescola in iguPUR estrusa a pressione 2. Schermatura completa: cordatura di fili di rame stagnato 3. Pellicola di schermatura: pellicola plastica rivestita di alluminio 4. Fasciatura: pellicola plastica 5. Filo di continuità intrecciato: cordature di fili di rame stagnato 6. Isolamento: mescola in TPE di elevata qualità meccanica 7. Conduttore: cordature di fili di rame nudo 8. Fissacavi: elemento centrale in plastica
  • Per applicazioni in tensione
  • Rivestimento esterno in iguPUR
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9541520
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza