Cavo motore readycable® adatto a SEW 0199 1841, cavo di collegamento (Amphenol), iguPUR 15xd

MAT9561403 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni in tensione
  • Rivestimento esterno in iguPUR
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: media
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9561403
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza