igus-icon-lupe
- Per applicazioni in tensione
- Rivestimento esterno in iguPUR
- Schermatura totale
- Non propagante la fiamma
- Privo di silicone
- Resistenza ai raggi UV: media
- Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9561408
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.