igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Profinet
- Struttura quadripolare a stella
- Per applicazioni in catene energetiche
- Guaina esterna in PVC
- Colore del rivestimento esterno giallo-verde
- Fattore di piegatura 12,5xd
- Schermatura totale
- resistente all'olio e ignifugo
- 10 milioni di doppi colpi garantiti
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9630103
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.