Cavo di controllo readycable® adatto per Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, cavo base PVC 6.8xd

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela di PVC estrusa a pressione, resistente all'olio 2. Treccia estremamente resistente alla flessione di fili di rame stagnato 3. Miscela di PVC estrusa a pressione, riempitiva di soffietto 4. Miscela di TPE o PVC meccanicamente superiore 5. Conduttore a trefolo sottile di fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9710014 product image
1. Miscela di PVC estrusa a pressione, resistente all'olio 2. Treccia estremamente resistente alla flessione di fili di rame stagnato 3. Miscela di PVC estrusa a pressione, riempitiva di soffietto 4. Miscela di TPE o PVC meccanicamente superiore 5. Conduttore a trefolo sottile di fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma, FT4
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza