Cavo di controllo readycable® adatto per Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, cavo base PVC 7,5xd

MAT9712102 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela di PVC estrusa a pressione 2. Treccia flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela di PVC estrusa a pressione con riempimento a tassello 4. Miscela di TPE di alta qualità meccanica 5. Trefolo sottile in fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9712102 product image
1. Miscela di PVC estrusa a pressione 2. Treccia flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela di PVC estrusa a pressione con riempimento a tassello 4. Miscela di TPE di alta qualità meccanica 5. Trefolo sottile in fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Non resistente agli oli
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9712102
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza