Cavo dati readycable® adatto per Heidrive 14-007-051-62 M23, cavo base, PVC 7,5xd

MAT9723911 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC con aderenza ridotta, molto resistente all'abrasione 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato molto resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Cavi intrecciati a coppie con lunghezza del passo corta 5. Conduttore speciale in fili sottili
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9723911 product image
1. Mescola in PVC con aderenza ridotta, molto resistente all'abrasione 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato molto resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Cavi intrecciati a coppie con lunghezza del passo corta 5. Conduttore speciale in fili sottili
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9723911

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza