Cavo segnali readycable® adatto a Siemens 6FX8002-2DC42, prolunga PVC 10xd

MAT9741522 product image
igus-icon-lupe
1. Rivestimento esterno: miscela di PVC estruso a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura completa: intreccio estremamente flessibile costituito da fili in rame stagnato 3. Fasciatura: pellicola in plastica 4. Rivestimento elementi: mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore: intreccio di fili sottili di rame stagnati, nella versione ad elevata resistenza alla flessione. 6. Fissacavi: elemento centrale con elevata resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9741522 product image
1. Rivestimento esterno: miscela di PVC estruso a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura completa: intreccio estremamente flessibile costituito da fili in rame stagnato 3. Fasciatura: pellicola in plastica 4. Rivestimento elementi: mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore: intreccio di fili sottili di rame stagnati, nella versione ad elevata resistenza alla flessione. 6. Fissacavi: elemento centrale con elevata resistenza alla trazione
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9741522
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza