Cavo di segnale readycable® adatto per Motor Power Company 00310801050x, cavo base, PVC, 10xd

MAT9743901 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Treccia di rame stagnato estremamente resistente alla flessione 3. Pellicola plastica 4. Mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale a trefoli molto fini in fili di rame nudo, particolarmente resistente flessione 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione<br /> 
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC a bassa aderenza, con elevata resistenza all'usura 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato estremamente resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale in fili sottili
igus-icon-lupe
1 su 3
MAT9743901 product image
1. Mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Treccia di rame stagnato estremamente resistente alla flessione 3. Pellicola plastica 4. Mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale a trefoli molto fini in fili di rame nudo, particolarmente resistente flessione 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione<br /> 
1. Mescola in PVC a bassa aderenza, con elevata resistenza all'usura 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato estremamente resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale in fili sottili
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9743901

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza