Cavo dati readycable® adatto per Koco Motion 00310801111x, cavo base, PVC 10xd

MAT9744001 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Treccia di rame stagnato estremamente resistente alla piegatura 3. Pellicola plastica 4. Mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale a trefoli molto fini in fili di rame nudo, particolarmente resistente alla flessione 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione<br /> 
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC a bassa aderenza, con elevata resistenza all'usura 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato estremamente resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale in fili sottili
igus-icon-lupe
1 su 3
MAT9744001 product image
1. Mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Treccia di rame stagnato estremamente resistente alla piegatura 3. Pellicola plastica 4. Mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale a trefoli molto fini in fili di rame nudo, particolarmente resistente alla flessione 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione<br /> 
1. Mescola in PVC a bassa aderenza, con elevata resistenza all'usura 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato estremamente resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale in fili sottili
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9744001

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza